您选择的产品已被添加至购物车

M67 x 0.75 Variable Neutral Density (ND) Filters

Variable Neutral Density (ND) Machine Vision Filter

×
产品编码 #16-080 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,480.75
数量 1-9
RMB 1,480.75
数量 10+
RMB 1,366.17
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
光密度 OD(平均):
0.5 - 4.0 @ 550 - 650nm
有效孔径 CA(mm):
62.5
滤光片螺纹:
M67 x 0.75
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film XP42
类型:
Neutral Density Filter
阻断波长范围 (nm):
400 - 700
有效孔径 (%):
62.5
Mount Thickness (mm):
5.85
注意 :
AR Coated
涂层规格:
Ravg ≤2% @ 400 - 700nm
接口直径:
70 ±0.2
Mount Thickness Including Threads (mm):
7.85

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

可变中性密度 (ND) 机器视觉滤光片专为在可见光范围内持续衰减照明强度而设计。它的铝质安装座中包含两个线性偏振片 (XP42),其中一个偏振片可以相对于另一个进行旋转,可以调整透射的光强度。可变中性密度 (ND) 机器视觉滤光片提供常用的成像镜头滤光片螺纹,由此能轻松集成到机器视觉或摄影应用中。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号