您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

M52 TO M62 Filter Mount Adapter

CA Series Fixed Focal Length Lenses

CA Series Fixed Focal Length Lenses
×
产品编码 #19-821 新产品 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 395.50
数量 1+
RMB 395.50
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
M62 x 0.75 (Female)

Threading & Mounting

滤光片螺纹:
(Female)
Front Thread:
M52 x 0.75 (Female)

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • APS-C (27.9mm), TFL接口镜头
  • 大于3000万像素,3.45μm像素大小的传感器
  • 高分辨率,紧凑型APS-C镜头(CA)
  • 25毫米至100毫米的焦距

TECHSPEC® CA (紧凑型 APS) 系列定焦镜头设计用于高分辨率大幅面传感器。这些镜头涵盖带有 28mm 成像圈的 APS-C 幅面传感器,采用 TFL 接口。TFL 接口采用 M35 x 0.75 螺纹,法兰距离为 17.5mm,与 C 接口具有相同的法兰距离、坚固性和易用性。 TECHSPEC®CA 系列定焦镜头外形紧凑,同时兼容大幅面传感器,使它们成为机器视觉和 工厂自动化 应用的理想之选。

这些镜头荣获了   2020 Inspect 大奖第三名 以及  2020 VSD 创新者奖银奖

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号