Teledyne Dalsa Genie™ Nano 5GigE 以太网供电 (PoE) 相机备有一系列 320 万至 1240 万像素分辨率的 SONY Pregius 传感器可供选择。5GigE 以太网接口提供的数据传输速度可高达传统 GigE 接口的 5 倍,与 TurboDrive™ 技术结合使用可使相机实现高达 187fps 的帧速率,同时保持完整图像质量。随附的 Sapera CamExpert 软件提供简单的图像采集接口,以及用于 OEM 和系统集成应用的 Sapera LT SDK 库。Teledyne Dalsa Genie™ Nano 5GigE 以太网供电 (PoE) 相机装在紧凑、轻巧和坚固的全金属外壳中,使其非常适合用于电子元件检测、工业自动化和智能交通系统 (ITS) 应用。上述相机支持 AIA GigE 标准,可轻松集成到成像系统中。
注意: 通过 TurboDrive&trade 或突发采集实现的帧速率可能会视诸如图像质量和分辨率等因素而不同。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号