您选择的产品已被添加至购物车

M39 x 0.50 Machine Vision Mounted Linear Glass Polarizing Filter

×
产品编码 #21-426 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 674.27
数量 1-9
RMB 674.27
数量 10+
RMB 646.07
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
有效孔径 CA(mm):
34.00
涂层:
Hardcoated
直径 (mm):
41.00
消光比:
up to 3000:1 @ ~600nm (nominal)
滤光片螺纹:
M39 x 0.50
表面质量:
40-20
类型:
Mounted Imaging Filter
构造 :
Black Anodized Aluminum
波长范围 (nm):
400 - 700
Mount Thickness Including Threads (mm):
9.6

合规性

Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 高达 3000:1 消光比(标称)@ ~600nm
  • 安装在一个旋转、锁定的外壳中
  • 表面质量 40-20

已封装机器视觉玻璃线性偏振片的特点是可旋转的螺纹安装,有从 M22 到 M105 的各种常见机器视觉螺纹。一个锁定的拇指螺丝让偏振片在系统发生振动或意外移动的情况下保持其方向。除了对入射的非偏振光进行偏振外,这些线性偏振片还可用于大幅减少反射表面、光滑表面或被油脂、油或液体等所覆盖表面的眩光和热斑。已封装机器视觉玻璃线性偏振片是制造、工业和实验室环境中机器视觉应用的理想选择。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号