您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

M37.5 x 0.5 Mount for 50/50.8mm Diameter Filters

M37.5 x 0.5 Mount for 50/50.8mm Diameter Filters, #12-787

M37.5 x 0.5 Mount for 50/50.8mm Diameter Filters, #12-787

×
产品编码 #12-787 有现货
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 431.89
数量 1-9
RMB 431.89
数量 10+
RMB 405.44
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Physical & Mechanical Properties

有效孔径 CA(mm):
34.5
外径 (mm):
55.0
厚度 (mm):
16.00
构造 :
Black Anodized Aluminum (6061-T6)

Threading & Mounting

滤光片螺纹:
M37.5 x 0.50
支架:
M37.5 x 0.5 / M52.5 x 0.5 (Male Thread / Female Thread)
兼容光学直径 (mm):
50.0 - 50.8
兼容光学厚度 (mm):
7.0 Maximum

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

这些安装座经过专门设计,可固定直径 25mm/25.4mm 和 50/50.8mm 的滤光片 ,使我们各类滤光片可用于成像系统。无论您的应用需要独特的带通、边缘、陷波还是中性密度滤光片,您现在都可以轻松地将我们的任何标准滤光片设计附加到大多数成像镜头前方。安装座设计为可容纳高达 7mm 的滤光片厚度,使其易于堆叠多个 TECHSPEC® 吸收中性密度滤光片,以实现自定义光学密度。甚至许多硬镀膜带通干涉滤光片现在也可以轻松集成到成像应用中。

#65-800 是我们 TECHSPEC® C 系列定焦镜头 的 配件, #65-801 是我们 百万像素定焦镜头Schneider Compact VIS-NIR 镜头的理想配件。 适用于直径为50/50.8mm 滤光片的安装座则适合我们的大靶面成像镜头,如:1.1” HP 系列定焦镜头TECHSPEC LF 系列定焦镜头

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号