您选择的产品已被添加至购物车

M30.5 ADAPTER FOR 50MM OD RING LIGHTS

查看更多 CCS

High Angle LED Ring Lights

High Angle LED Ring Lights Low Angle LED Ring Lights
×
产品编码 #35-302 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 533.36
数量 1+
RMB 533.36
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
M30.5 Adapter for 50mm O.D.

Additional Info

注意 :
Compatible Ring Outer Diameter: 50mm

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 可选直接照明和漫射照明两种型号
  • 可用作高角度和低角度照明
  • 漫射照明型号既可用于高角度照明,也可用于低角度照明

CCS LED 环形灯有直接照明和漫射照明两种型号。 直接照明是用LED灯直接照亮物体,以获得明亮的照明,而漫射照明包括贴片式LED和专用的扩散片,可提供均匀的照明,同时保持很高的亮度。漫射照明不仅可以作为高角度照明用于明场应用,还可以根据到物体的工作距离,为暗场应用提供低角度照明。

注意: 运行需要电源

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号