C接口手动物镜转塔是使用标准显微镜创建模块化显微镜系统的理想选择。 C接口套管系统组件在设计显微镜系统时,Edmund Optics 用途广泛的 C 接口套管系统组件提供了最大的通用性,并可直接兼容C接口相机进行成像整合。通过额外的附件,这些物镜转塔可以适应 S-接口、T-接口、 ID1 (SM1), 和 多元件套管系统,以拓展其潜在用途。 C接口手动物镜转塔提供M26 x 0.706 的螺纹(适配三丰物镜 和 M25 x 0.75 螺纹(用于尼康物镜每个转塔有四个物镜位置,以最大限度地提高成像系统的灵活性。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号