您选择的产品已被添加至购物车

Dalsa Genie Nano M1280 PoE, Mono

查看更多 Teledyne DALSA

Teledyne Dalsa Genie™ Nano GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras

Teledyne Dalsa Genie™ Nano GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras Dalsa Genie Nano GigE PoE Cameras (Front) Dalsa Genie Nano GigE PoE Cameras (Back) +1
×
产品编码 #34-952 6-10 工作日
×
Similar Cameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 4,565.65
数量 1+
RMB 4,565.65
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
视频输出:
GigE (PoE)
类型:
Monochrome Camera
生产商:
Teledyne Dalsa
安装螺纹:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #34-966
图象缓冲:
90MB
相机系列:
Genie Nano-1GigE
型号:
Nano-M1280
成像设备:
ON Semi PYTHON 1300
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Global
摄像机传感器格式:
1/2"
分辨率 (MegaPixels):
1.30
像素 (H x V):
1,280 x 1,024
像素大小,H x V (μm):
4.8 x 4.8
感应区域,H x V (mm):
6.14 x 4.92
帧频 (fps):
92.00
像素深度:
8/10 bit
曝光控制触发器:
Programmable or via external trigger
连接器:
GigE, RJ45 with Screw Locks
电源:
Power over Ethernet (PoE) or via GPIO
功耗 (W):
3.6 - 4.6 (12VDC External Power Supply)
4.0 - 4.9 (PoE)
GPIOs:
2 digital input, 2 digital output
同步:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, Free-Run, or PTP (IEEE 1588)
尺寸 (mm):
40.6 x 29.0 x 44.0 (includes connectors and lens mount)
重量 (g):
46
支架:
C-Mount
Housing:
Full
Interface Port Orientation:
Back Panel
动态范围 (dB) :
62.1
工作温度 (°C):
-20 to +60
存储温度 (°C):
-40 to +80
GPIO Connector Type:
10-pin Samtec
Machine Vision Standard:
GigE Vision v1.2
软件 :
Windows, Linux, or 3rd party GenICam complaint SDK

合规性

REACH 201:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 高帧率,最高可达862 fps
  • 全金属机身紧凑,坚固
  • 带曝光控制的全局电子快门

Teledyne Dalsa Genie™ Nano GigE 以太网供电 (PoE) 相机采用先进的CMOS传感器。 这款PoE相机具有高速,低噪声的特点,并带有全局电子快门。专利的TurboDrive™技术使得Genie™小型相机能以更高的帧率传输完整的图像质量。Teledyne Dalsa Genie™ Nano GigE 以太网供电 (PoE) 相机不仅速度快,而且坚固耐用,非常适用于电子检测,工业计量和智能交通系统(ITS)应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号