您选择的产品已被添加至购物车

Lumenera INFINITY 5-5 显微相机,彩色

查看更多 Teledyne DALSA
×
产品编码 #16-680 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 37,679.85
数量 1+
RMB 37,679.85
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Color Microscopy Camera
生产商:
Teledyne Lumenera
相机系列:
INFINITY
型号:
INFINITY5-5C

Physical & Mechanical Properties

尺寸 (mm):
97.8 x 69.8 x 50.8 (exludes lens mount)
重量 (g):
330
Housing:
Full

Sensor

成像设备:
Sony IMX250
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Global
摄像机传感器格式:
2/3"
分辨率 (MegaPixels):
5.10
像素 (H x V):
2,464 x 2,056
像素大小,H x V (μm):
3.45 x 3.45
感应区域,H x V (mm):
8.5 x 7.09
帧频 (fps):
75.00
像素深度:
8/12 bit
曝光控制触发器:
14μs - 14s (video)
Read Noise (e-):
2.30

Performance

图象缓冲:
Not Specified
功耗 (W):
4
动态范围 (dB) :
72

Hardware & Interface Connectivity

视频输出:
USB 3.1 Gen 1 (HDMI)
电源:
Power over USB
GPIOs:
Not Specified
同步:
Hardware Trigger (GPIO)
Interface Port Orientation:
Side Panel
GPIO Connector Type:
8-pin Hirose (MRX)

Threading & Mounting

安装螺纹:
2 x ¼-20 (Integrated into Housing)
支架:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
0 to +50
存储温度 (°C):
-30 to +70

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 适用于生命科学,临床和工业应用
  • USB即插即用
  • 强大的采集和分析软件
  • 兼容PC和Mac

Teledyne Lumenera INFINITY5显微相机非常适用于定量的,低照度的应用。这款相机兼容C接口,并提供图像分析软件和业界领先的四年保修。高动态范围和14位输出使这款相机成为生命科学,临床和材料科学应用的绝佳选择Teledyne Lumenera INFINITY显微摄像机通过小于1 e-/s的额定电流来管理曝光时间。

这款Teledyne Lumenera INFINITY5显微相机配备了超灵敏的索尼CCD技术,其性能,价格和质量使其成为荧光应用的理想解决方案,可用于教学,研究实验室或工业领域。

请注意:INFINITY3 和 INFINITY2 系列原厂已停产,但仍可限量购买。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号