您选择的产品已被添加至购物车

Lumenera INFINITY 8-8M Microscopy Monochrome Camera

查看更多 Teledyne DALSA
×
产品编码 #25-354 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 15,865.20
数量 1+
RMB 15,865.20
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
视频输出:
USB 3.1
类型:
Monochrome Microscopy Camera
生产商:
Teledyne Lumenera
安装螺纹:
M3x0.5 (Integrated into Housing)
图象缓冲:
128 MB
相机系列:
INFINITY
型号:
INFINITY8-8M
成像设备:
Sony IMX334
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Rolling
摄像机传感器格式:
1/1.8”
分辨率 (MegaPixels):
8.30
像素 (H x V):
3,840 x 2,160
像素大小,H x V (μm):
2.00 x 2.00
感应区域,H x V (mm):
7.68 x 4.32
帧频 (fps):
44.00
像素深度:
8/12 bit
电源:
Power over USB
功耗 (W):
2.3 - 3.6
GPIOs:
Not Specified
同步:
Hardware Trigger (GPIO)
尺寸 (mm):
38.5 x 45 x 45 (includes lens mount)
重量 (g):
108
支架:
C-Mount
Housing:
Full
Interface Port Orientation:
Side Panel
动态范围 (dB) :
73
工作温度 (°C):
0 to +50
存储温度 (°C):
-30 to +70
GPIO Connector Type:
9-pin Hirose (JST)

合规性

RoHS:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 卓越的弱光感光度
  • 是生命科学、临床和工业应用的理想选择
  • 包含显微镜软件且价格实惠

Teledyne Lumenera INFINITY8 显微镜相机以紧凑的外形为低光成像提供了一种经济型解决方案。 这些相机具有低噪音和大像素的特点,是各种照明条件的理想选择,包括荧光成像中常见的低光照度。 有 1/1.8”, 2/3”, 和 1” 传感器尺寸和 200-2000万像素范围,每台相机都可兼容 Windows 和 Mac 操作系统。 显微镜相机包含一个 INFINITY ANALYZE 7 软件许可证以用于相机操作和即时分析成像结果,以及一条 3 米长的Micro-B to Type-A USB 连接线。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号