您选择的产品已被添加至购物车

Lumedica OQ LabScope 3.0 /R OCT Imaging System

OCT Imaging System (OCT Stand, Monitor, Mouse, and Keyboard Sold Separately as #37-140)

OCT Imaging System (OCT Stand, Monitor, Mouse, and Keyboard Sold Separately as #37-140) OQ LabScope 2.0 OCT Imaging System
×
产品编码 #29-144 新产品 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 158,607.93
数量 1+
RMB 158,607.93
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
重量 (lbs):
6
尺寸 (mm):
System: 413 x 216 x 153 Scanner: 41 x 172 x 67
型号:
OQ LabScope 3.0/R
图片大小 (Pixels):
512 x 512
A扫描线速率:
34000
B扫描图像速率:
22
灵敏度 (OSNR):
100 dB
深度分辨率 (μm):
Air: 5 Tissue: 3
横向分辨率 (μm):
18
输出功率 (µW):
750

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 经济实惠的光学相干断层扫描成像系统
  • 生物样品成像,样品表征,OCT研究的理想之选
  • 紧凑型台式设备

OCT成像系统是一体式分辨率光学相干断层扫描成像系统。该系统设计作为昂贵而复杂的装置的实惠替代品,能以行业领先的价格提供具有竞争力的分辨率、帧速率和功率规格。OCT成像系统的激光在840nm处聚焦,特别适合在空气中2.8mm的深度以及2mm的组织中进行检测。OCT成像系统具有5μm的轴向分辨率和15μm的横向分辨率,性能能与昂贵得多的装置相媲美。OCT成像系统具有紧凑的外形、集成式计算机和直观图形用户界面,适合实验室或现场使用,是各种经验级别用户的理想工具。可选工作站套装包括带有垂直调整台的扫描仪支架、大型显示器以及与设备连接的鼠标/键盘组合。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号