您选择的产品已被添加至购物车

LUCID Vision Labs™ Atlas ATP089S-MC, Sony IMX255, 8.9MP, IP67 Monochrome Camera

查看更多 LUCID Vision Labs™
×
产品编码 #23-965 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 25,111.09
数量 1+
RMB 25,111.09
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料

Product Details

类型:
Monochrome Camera
生产商:
Lucid Vision Labs
相机系列:
Atlas IP67
型号:
ATP089S-MC

Physical & Mechanical Properties

尺寸 (mm):
60 x 60 x 65
重量 (g):
340
Housing:
Full

Sensor

成像设备:
Sony IMX255
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Global
摄像机传感器格式:
1"
分辨率 (MegaPixels):
8.90
像素 (H x V):
4,096 x 2,160
像素大小,H x V (μm):
3.45 x 3.45
感应区域,H x V (mm):
14.13 x 7.45
帧频 (fps):
58.50
像素深度:
8/10/12 Bit
曝光控制触发器:
25 μs to 10 s (Normal) 1.208 μs to 16.112 s (Short Mode)
Machine Vision Standard:
GigE Vision v2.0

Performance

图象缓冲:
380 MB
功耗 (W):
8W via PoE, 7W when powered externally
动态范围 (dB) :
Not Specified

Hardware & Interface Connectivity

视频输出:
GigE (PoE)
连接器:
PoE, M12
电源:
PoE (IEEE 802.3af), or 12-24 VDC external
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated out, 2 non-isolated bi-directional ports
同步:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
8 pin M8 connector

Threading & Mounting

支架:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
-20 to 55
存储温度 (°C):
-30 to 60

合规性

RoHS:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • IP67防护等级,可防止水、灰尘和污垢的侵入
  • 5Gbase-T(5GigE)以太网接口
  • 支持以太网供电(PoE),简化了集成

LUCID Vision Labs Atlas IP67 5GigE相机是防水保护的工业相机,专为在恶劣环境下需要高带宽和性能的成像应用而设计。这些相机支持5Gbase-T(5GigE)以太网接口,并且是以太网供电(PoE),能够达到600MB/s的数据传输率,可以实现高分辨率和高帧率。LUCID Vision Labs Atlas IP67 5GigE相机采用C-Mount接口并具有主动式传感器对准,具有卓越的光学性能。这些相机达到了高帧率、紧凑、工业加固和高性价比的完美平衡。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号