您选择的产品已被添加至购物车

LUCID Vision Labs Triton™ TRI023S-CC, Sony IMX392, 2.3MP, Color Camera

查看更多 LUCID Vision Labs™
LUCID Vision Labs Triton™ Power over Ethernet (PoE) Cameras

LUCID Vision Labs Triton™ Power over Ethernet (PoE) Cameras

LUCID Vision Labs Triton™ Power over Ethernet (PoE) Cameras LUCID Vision Labs Triton™ Power over Ethernet (PoE) Cameras LUCID Vision Labs Triton™ PoE Camera with IP67 C-Mount Lens Tube
×
产品编码 #13-714 6-10 工作日
×
Similar Cameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 4,350.50
数量 1+
RMB 4,350.50
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Color Camera
生产商:
Lucid Vision Labs
相机系列:
Triton™
型号:
TRI023S-CC

Physical & Mechanical Properties

尺寸 (mm):
29 x 29 x 45 (excludes connectors and lens mount)
重量 (g):
67
Housing:
Full

Sensor

成像设备:
Sony IMX392
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Global
摄像机传感器格式:
1/2.3"
分辨率 (MegaPixels):
2.30
像素 (H x V):
1,920 x 1,200
像素大小,H x V (μm):
3.45 x 3.45
感应区域,H x V (mm):
6.62 x 4.14
帧频 (fps):
52.00
像素深度:
12 bit
曝光控制触发器:
30μs - 10s
Machine Vision Standard:
GigE Vision v2.0

Performance

图象缓冲:
128MB
功耗 (W):
2.5 (External Power Supply)
3.1 (PoE)
动态范围 (dB) :
71.52

Hardware & Interface Connectivity

视频输出:
GigE (PoE)
连接器:
GigE, M12
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #18-364
Europe: #18-364
Japan: #18-364
Korea: Not Available
China: #18-364
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
同步:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
8-pin M8

Threading & Mounting

安装螺纹:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #11-474
支架:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
-20 to +55
存储温度 (°C):
-30 to +60

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 紧凑型 29 x 29 x 45mm 尺寸
  • 全局、滚动或偏振 CMOS 传感器
  • IP67 可选镜头套管保护

LUCID Vision Labs Triton™ GigE 以太网供电 (PoE) 相机拥有 29 x 29mm 尺寸的紧凑外形和卓越的性价比。这些相机配备分辨率高达 2,000 万像素的 Sony Pregius™ 和 Starvis™ 成像传感器以及 Sony 偏振传感器。每个成像传感器在制造过程中均进行了主动对齐,即使在角落也可确保获得清晰的图像。使用随附的 IP67 镜头套管(另售),LUCID Vision Labs Triton GigE 以太网供电 (PoE) 相机可以在灰尘或水高达 IP67 阈值的恶劣环境中正常运行。Triton 相机非常适合汽车、流程控制以及食品和饮料应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号