LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE 以太网供电 (PoE) 摄像机提供 2.5GigE 的数据传输速度,可在更高分辨率下实现高帧率。这款相机配备了主动对齐的图像传感器,设计上致力于最小化传感器的倾斜和旋转,确保图像传感器与镜头光轴的对准。为应对有尘埃或水的恶劣环境,提供附带的镜头管以确保达到IP67防护等级。LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE 以太网供电 (PoE) 摄像机具有出色的热管理功能,工作温度范围宽广,从 -20°C 到 55°C。这些相机是汽车、过程控制以及食品和饮料应用的理想之选。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号