您选择的产品已被添加至购物车

LUCID Vision Labs Triton2™ TRT051S-CC, Sony IMX547, 5.0MP, Color Camera

查看更多 LUCID Vision Labs™
LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front

LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front

LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Back
×
产品编码 #28-887 新产品 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 6,742.71
数量 1+
RMB 6,742.71
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
视频输出:
2.5GigE (PoE)
类型:
Color
生产商:
Lucid Vision Labs
安装螺纹:
¼-20 with Tripod Mount Adapter
图象缓冲:
128MB
相机系列:
Triton2™
型号:
TRT051S-CC
成像设备:
Sony IMX547
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Global
摄像机传感器格式:
1/1.8"
分辨率 (MegaPixels):
5.00
像素 (H x V):
2,448 x 2,048
像素大小,H x V (μm):
2.74 x 2.74
感应区域,H x V (mm):
6.71 x 5.61
帧频 (fps):
49.10
像素深度:
12 bit
曝光控制触发器:
11.76μs - 10s
连接器:
2.5GigE, GigE, M12
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #18-364
Europe: #18-365
Japan: #18-364
Korea: Not Available
China: #18-365
功耗 (W):
4.5 (External Power Supply) 5.0 (PoE)
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
同步:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
尺寸 (mm):
44.0 x 29.0 x 45.3 (excludes connectors and lens mount)
重量 (g):
90
支架:
C-Mount
Housing:
Full
Interface Port Orientation:
Back Panel
动态范围 (dB) :
48.0
工作温度 (°C):
-20 to +55
存储温度 (°C):
-30 to +60
GPIO Connector Type:
8-pin M8
Machine Vision Standard:
GigE Vision v2.0

合规性

RoHS:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 2.5GBASE-T(2.5GigE)以太网接口
  • 5.0 至 24.50 百万像素传感器
  • 44 x 29 x 45.3 毫米紧凑外形
  • IP67 防护等级,可选配镜头管

LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE 以太网供电 (PoE) 摄像机提供 2.5GigE 的数据传输速度,可在更高分辨率下实现高帧率。这款相机配备了主动对齐的图像传感器,设计上致力于最小化传感器的倾斜和旋转,确保图像传感器与镜头光轴的对准。为应对有尘埃或水的恶劣环境,提供附带的镜头管以确保达到IP67防护等级。LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE 以太网供电 (PoE) 摄像机具有出色的热管理功能,工作温度范围宽广,从 -20°C 到 55°C。这些相机是汽车、过程控制以及食品和饮料应用的理想之选。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号