您选择的产品已被添加至购物车

LUCID Vision Labs Atlas™ ATL071S-MC, Sony IMX420, 7.1MP, Monochrome Camera

查看更多 LUCID Vision Labs™
LUCID Vision Labs Atlas™ Power over Ethernet (PoE) 5GBASE-T (5GigE) Cameras

LUCID Vision Labs Atlas™ Power over Ethernet (PoE) 5GBASE-T (5GigE) Cameras

×
产品编码 #17-110 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 19,142.20
数量 1+
RMB 19,142.20
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Monochrome Camera
生产商:
Lucid Vision Labs
相机系列:
Atlas™
型号:
ATL071S-MC

Physical & Mechanical Properties

尺寸 (mm):
55 x 55 x 70 (excludes connectors and lens mount)
重量 (g):
240
Housing:
Full

Sensor

成像设备:
Sony IMX420
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Global
摄像机传感器格式:
1.1"
分辨率 (MegaPixels):
7.10
像素 (H x V):
3,208 x 2,200
像素大小,H x V (μm):
4.5 x 4.5
感应区域,H x V (mm):
14.44 x 9.90
帧频 (fps):
74.60
像素深度:
8/10/12 bit
曝光控制触发器:
13.7μs - 10s
Machine Vision Standard:
GigE Vision v2.0

Performance

图象缓冲:
380MB
功耗 (W):
7 (External Power Supply) 8 (PoE)
动态范围 (dB) :
71.92

Hardware & Interface Connectivity

视频输出:
5GigE (PoE)
连接器:
5GigE, M12
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #18-364
Europe: #18-364
Japan: #18-364
Korea: Not Available
China: #18-364
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
同步:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
8-pin M8

Threading & Mounting

安装螺纹:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #13-751
支架:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
-20 to +55
存储温度 (°C):
-30 to +60

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

LUCID Vision Labs Atlas™ 以太网供电 (PoE) 5GBASE-T (5GigE) 相机占地面积小,具有大幅面、高分辨率的传感器,在 17.9fps 时高达 31.4MP。在制造过程中,它们的成像传感器会主动对齐,以尽量减少传感器的倾斜和旋转,即使在角落也能产生清晰的图像。5GigE 以太网接口为需要高带宽的应用提供了比 GigE 快 5 倍的速度。这些相机还具有可轻松适应 F 接口的 TFL 接口。LUCID Vision Labs Atlas 以太网供电 (PoE) 5GBASE-T (5GigE) 相机非常适合工业应用,包括工厂自动化、自主机器人和生物识别。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号