您选择的产品已被添加至购物车

LS20 Ajustable Temples Wrap Around Frame, Laser Safety Glasses

×
产品编码 #17-640 有现货
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 3,296.44
数量 1-5
RMB 3,296.44
数量 6+
RMB 2,966.79
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Filter:
LS20

Product Details

滤光片材料:
Polymer
方式:
Adjustable Temples Wrap Around

Optical Properties

颜色:
Amber
光密度 OD(平均):
>8 @ 190 - 532nm
>5 @ 730 - 1110nm
>7 @ 745 - 1100nm
>9 @ 753 - 765nm
>10 @ 765 - 800nm
>8 @ 801 - 980nm
>10 @ 981 - 1065nm
可见光透过率 (%):
13

Additional Info

EN 207/208 额定值:
D LB6 and IR LB8 and M LB7Y @ 315 - 532nm, DIRM LB5 @ 533 - 535nm, DIRM LB5 @ 730 - 744nm, DIRM LB6 @ 745 - 750nm, DIRM LB7 @ 751 - 754nm, D LB7 and I LB9 and R LB8 and M LB8Y @ 755 - 1100nm

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • CE 认证的激光辐射防护
  • 专为紫外线、可见光和红外线激光而设计
  • 提供护目镜、眼镜或舒适型眼镜等样式

激光防护眼镜及激光护目镜在其指定波长范围具有很高的光密度,以便针对激光辐射进行防护。耐用的镜片在成型时采用有激光防护作用的吸收性染色剂,因此意外的刮擦对其性能不会产生影响。提供针对紫外线、可见光和红外线激光进行防护的设计。所有 LaserShield 安全防护眼镜产品都已通过 CE 认证,并随附硬质包装盒、龙头绳以及超细纤维袋。

激光防护眼镜提供三种样式:

激光安全型护目镜: 适合在验光眼镜上配戴,并有开口以防止起雾
激光安全型眼镜: 适合在验光眼镜上配戴,侧面有护罩,视场更宽
激光安全舒适型眼镜: 采用包裹型设计,具有可调整的镜腿长度和角度

警告: 由于可能损伤眼部,因此各种环境中需要的防护程度应由激光安全官员、工业卫生专家或安全计划负责人确定。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号