您选择的产品已被添加至购物车

LR-Link 2-CH PCIE Gigabit POE+ Card

查看更多 LUCID Vision Labs™

LR-Link 2-CH PCIE Gigabit POE+ Card

LR-Link 2-CH PCIE Gigabit POE+ Card
×
产品编码 #25-151 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,203.50
数量 1+
RMB 2,203.50
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
类型:
Camera Accessory
型号:
PCIE-POE2-LR

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 紧凑型 29 x 29 x 45mm 尺寸
  • 全局、滚动或偏振 CMOS 传感器
  • IP67 可选镜头套管保护

LUCID Vision Labs Triton™ GigE 以太网供电 (PoE) 相机拥有 29 x 29mm 尺寸的紧凑外形和卓越的性价比。这些相机配备分辨率高达 2,000 万像素的 Sony Pregius™ 和 Starvis™ 成像传感器以及 Sony 偏振传感器。每个成像传感器在制造过程中均进行了主动对齐,即使在角落也可确保获得清晰的图像。使用随附的 IP67 镜头套管(另售),LUCID Vision Labs Triton GigE 以太网供电 (PoE) 相机可以在灰尘或水高达 IP67 阈值的恶劣环境中正常运行。Triton 相机非常适合汽车、流程控制以及食品和饮料应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号