您选择的产品已被添加至购物车

对数密度 -EIA灰度测试片

×
产品编码 #52-358 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 7,518.34
数量 1-4
RMB 7,518.34
数量 5+
RMB 7,149.92
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 视频校准
  • 光密度标准持久耐用
  • 可评估/对比相机的动态范围

适合用在评估视频系统和照相机的光学检测。尺寸大小合适(50.8 x 50.8 x 1.5mm标称值),可直接观察或用35mm幻灯机投影出来观察。图案符合“标准”,且包括两种刻度: EIA等阶透过率(线性)和EIA等阶光密度(对数)。每个标度有九阶,透过率从3%到60% (EIA 20 :1)。所有灰阶都由一个高精度中间色图得出。Pitch is 0.001”,各个灰阶并行,尺寸为0.200”x 0.100”,灰阶之间无间隙。透射率版和光密度版如下所示的严格的公差。本灰度测试卡可抵抗苛刻环境的玻璃材料,镀耐磨铬层。背景采用毛玻璃,光密度为3.0 (T = 0.1%)。

技术信息

 
Step/Field
Equal Transmission Scale – Linear EIA 20:1
Equal Density Scale – Logarithmic EIA 20:1
Density
% Transmission
Density
% Transmission
Nominal Tolerance ± Nominal Tolerance ± Nominal Tolerance ± Nominal Tolerance ±
1 1.523 0.228 3.000 1.5 1.523 0.228 3.000 1.5
2 0.995 0.117 10.125 2.7 1.360 0.185 4.363 1.8
3 0.763 0.088 17.250 3.5 1.198 0.150 6.344 2.2
4 0.613 0.073 24.375 4.1 1.035 0.123 9.266 2.6
5 0.502 0.064 31.500 4.6 0.872 0.100 13.416 3.1
6 0.413 0.058 38.625 5.1 0.710 0.080 19.510 3.7
7 0.340 0.053 45.750 5.6 0.547 0.068 28.372 4.4
8 0.277 0.049 52.875 6.0 0.384 0.056 41.259 5.3
9 0.222 0.046 60.000 6.4 0.222 0.046 60.000 6.4
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号