您选择的产品已被添加至购物车

LED环形光源散热器

LED Ring Light Heat Sink, #63-343

×
产品编码 #63-343 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 661.05
数量 1+
RMB 661.05
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Type of Illumination:
Accessory

合规性

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 高强度LED灯配件
  • DC电流控制器调节LED强度
  • 推荐使用LEDE散热器

在使用下列产品时需要使用通用电源LED区域光源LED环形灯LED射灯以及LED线条灯

在使用LED UV区域光源和LED射灯时,要求使用DC电流控制器。通过滑轨式DIN DC电流控制器,可以使用电位计或以提供0 - 5V模拟控制输入的方式人工调节LED强度。DC电流控制器设计用于在24V时提供最高400mA的电流。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号