您选择的产品已被添加至购物车

大灰度测试卡

×
产品编码 #53-712 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,983.15
数量 1-4
RMB 1,983.15
数量 5+
RMB 1,884.43
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
分刻度:
Scale 1: from 0.09 to 1.5
Scale 2: from 1.5 to 0.09
光密度步进:
15 per scale

Physical & Mechanical Properties

尺寸(英寸):
8.5 x 11
厚度 (mm):
0.20

Optical Properties

基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Photo Paper

Additional Info

NIST Certification:
No

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 15个不同灰阶
  • 灰阶之间为对数关系

本产品尺寸为8.5 " x 11 ",采用白色相纸材质,由一组不等的灰阶图组成,可用来方便的测试光学系统的灰度等级特性,有15个密度等级,光密度从0.09到1.5,共有两行灰阶,一行从高光 密度到低光密度,另一行从低光密度到高光密度,相邻灰度光学密度递增或递减0.10,光密度之间的变化是线性的,反映了光线反射率的对数变化。因为一个对 数反射率变化比一张可比较的线性图提供更直观的增量,用在系统测试上更方便。纸是0.2mm厚,为白色表面无光泽的相纸。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号