您选择的产品已被添加至购物车

三爪夹持和6“可调安装座组件

#53-040

×
产品编码 #53-040 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 9,871.68
数量 1-4
RMB 9,871.68
数量 5+
RMB 9,188.60
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
有效孔径 CA(英寸):
4.25

Product Details

类型:
Adjustable - Tip-Tilt
光学类型:
Circular

Physical & Mechanical Properties

重量 (lbs):
3.35
构造 :
Black Anodized Aluminum
微倾斜角度 (°) :
±4.0

Threading & Mounting

兼容光学大小 (mm):
5.50 - 108.00

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 夹持方式沿用(8-32 接口)或运动组件构架
  • 可夹持直径超过 4-¼" 的光学件
  • 角度分辨率高

使用本产品夹持光学件效率高,简单方便,可夹持直径超过4-¼"直径的光学件,独立固定在底座上的 8-32 螺孔上,或6"的调整构架上, 三爪夹子可将您的光学件精准定位,且不用担心将元件挤变形。本组件有个可倾斜底座,可用¼-20六角头螺丝固定或解开,锁紧螺钉可将夹子的位置固定,以保证在受到剧烈碰撞后位置不变。本品的特点是可在两个轴向进行倾斜调整,并用三点直角悬挂,调整件为3个细牙螺钉(每英寸64螺牙),结构件为铝合金材料,并黑色阳极氧化处理.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号