您选择的产品已被添加至购物车

JAI Go-X, 5103M-USB, 2/3" 5.01 MP, USB Monochrome Camera

×
产品编码 #29-156 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 7,873.28
数量 1+
RMB 7,873.28
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Monochrome Camera
生产商:
JAI
相机系列:
Go-X
型号:
GOX-5103M-USB

Physical & Mechanical Properties

尺寸 (mm):
29 x 29 x 51.5
重量 (g):
65
Housing:
Full

Sensor

成像设备:
Sony IMX264
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Global
摄像机传感器格式:
2/3"
分辨率 (MegaPixels):
5.00
像素 (H x V):
2,448 x 2,048
像素大小,H x V (μm):
3.45 x 3.45
感应区域,H x V (mm):
8.5 x 7.1
帧频 (fps):
35.00
像素深度:
8/10/12 bit
Machine Vision Standard:
USB3 Vision

Performance

功耗 (W):
4.3

Hardware & Interface Connectivity

视频输出:
USB 3.1 Gen 1
连接器:
USB 3.1 Gen 1, Micro-B
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #29-171
Europe: #29-171
Japan: #29-171
Korea: Not Available
China: Not Available
同步:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
6-pin Hirose

Threading & Mounting

支架:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
-5 to +45
存储温度 (°C):
-25 to +60

合规性

RoHS:
不符合标准
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 高达1230万像素分辨率
  • 提供 USB、GigE 和医用版本
  • 业界最长保修期(6年)

JAI® Go-X 系列相机设计为紧凑型、工业级、可靠的相机,具有出色的图像质量。这些相机具有工业级冲击和振动等级(80G/10G)以及出色的散热性能,是工厂车间和装配线的理想之选。这些相机具有多种功能,包括在相关区域(ROI)、带阴影校正的瑕疵补偿以及 8、10 和 12 位输出。JAI® Go-X 系列相机的分辨率从 230 万像素到 1230 万像素不等,具有 USB 或千兆以太网 (GigE) 输出。千兆以太网和 USB 型号均提供软件 下载

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号