您选择的产品已被添加至购物车

ISDF 05-D to Flying Lead Cable, 2m

查看更多 Teledyne DALSA
Teledyne DALSA Genie ™ Nano 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front

Teledyne DALSA Genie ™ Nano 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front

Teledyne DALSA Genie ™ Nano 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front Teledyne DALSA Genie ™ Nano 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Back
×
产品编码 #28-685 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 396.63
数量 1+
RMB 396.63
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

生产商:
Teledyne DALSA
型号:
G5-AIOC-BLUNT2M

Hardware & Interface Connectivity

线缆长度 (m):
2
连接器:
ISDF-05-D to Flying Lead

合规性

RoHS:
不符合标准
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 分辨率高达 6710 万像素,帧率至高 18.50FPS
  • 支持Trigger-to-Image Reliability (T2IR) 架构
  • 紧凑(44 x 59 x 59mm)、M42-固定接口、轻巧和坚固耐用的全金属设计

Teledyne Dalsa Genie ™ Nano 10GigE以太网供电 (PoE) 相机采用 10GBASE-T (10GigE) 以太网接口设计,也可以 1、2.5 或 5GigE 以太网链路速度运行。这些 M42 接口相机可配备 1.4 英寸格式的 Teledyne e2v Emerald 36M 传感器或 APS-C 格式的 Teledyne e2v Emerald 67M 传感器。Genie ™ Nano相机支持 Sapera LT SDK 和第三方的GenICam 兼容 SDK,在不改变应用软件的情况下即可升级当前系统。Teledyne Dalsa Genie ™ Nano 10GigE以太网供电 (PoE) 相机支持Trigger-to-Image Reliability (T2IR) 架构,该架构是硬件和软件功能的组合,可在系统层面进行协同工作,帮助提高成像系统的可靠性并减少停机时间。这些相机是电子制造检测、智能交通系统和航空成像等应用的理想之选。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号