您选择的产品已被添加至购物车

IR中性密度滤光片套件, 50mm直径

Infrared (IR) Neutral Density (ND) Filters

×
产品编码 #64-364 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 24,106.29
数量 1+
RMB 24,106.29
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

包含的滤波器 :
OD: 0.3, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0
类型:
Neutral Density Filter
滤波器数目:
5.00

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
50.00

Optical Properties

基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
涂层:
Metallic Based ND
表面质量:
80-50
阻断波长范围 (nm):
2000 - 14,000
波长范围 (μm):
2 - 14
表面平整度 (P-V):
3 - 5λ

合规性

RoHS:
不符合标准
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 在2μm到14μm波段光谱透射线很平坦
  • 采用精密锗材料

我们生产的红外中性密度滤光片在2μm 到14μm的波段的透射曲线非常平坦,适合于用在热成像和医学成像。可选5种光密度,2种尺寸。加上一层金属合金膜后,通过吸收和反射结合可达到标称的透射值。这5种光密度值的滤光片是我们提供的中性密度滤光片成套设备的一部分,可与滤光片转轮配套使用。

如有需要,请与我们的应用工程部门联系讨论光密度值和尺寸等规格。

请注意:  由于供应链的问题,我们的套装可能会用其他的包装方案来代替木箱交货。如有任何问题,请联系[email protected]。 

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号