您选择的产品已被添加至购物车

InfiniTube™ Ultima, Zeiss Version

查看更多 Infinity Photo-Optical Company
×
产品编码 #34-483 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 17,892.42
数量 1+
RMB 17,892.42
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
Objective Design:
Zeiss ICS

Product Details

类型:
Tube Lens
生产商:
Infinity

Sensor

摄像机传感器格式:
35mm (43.3mm Image Circle)

Threading & Mounting

支架:
T-Mount

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 颜色匹配所有无穷远校正物镜
  • 与35mm全画幅传感器兼容
  • 拥有杰出的齐焦性能

InfiniTube™ Ultima显微镜镜筒透镜是远场InFocus™模块的简化版本。除了InFocus的放大动态聚焦之外,所有三种色差校正Ultima模块都使用相同的光学元件和附件,因此可以灵活适应,即使采用最大尺寸以获取更高的分辨率,也是如此。

注意:不包括适配器和附件。需要使用一个物镜和适配器。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号