您选择的产品已被添加至购物车

IDS IMAGING U3-38C0XCP-C-HQ 1/1.8" USB Color Camera Rev 1.2

查看更多 IDS Imaging Development Systems

IDS Imaging uEye+ USB3 Cameras

IDS Imaging uEye+ USB3 Cameras IDS Imaging uEye+ USB3 Camera, SE Model (Front) IDS Imaging uEye+ USB3 Camera, SE Model (Back) IDS Imaging uEye+ USB3 Camera, CP Model (Front) +3
×
产品编码 #78-273 新产品 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,159.43
数量 1+
RMB 2,159.43
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Color
型号:
U3-38C0XCP

Physical & Mechanical Properties

尺寸 (mm):
29 x 29 x 17
重量 (g):
59

Sensor

成像设备:
Sony IMX662
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Rolling
摄像机传感器格式:
1/3''
分辨率 (MegaPixels):
2.16
像素 (H x V):
1,968 x 1,100
像素大小,H x V (μm):
2.9 x 2.9
帧频 (fps):
88.00

Threading & Mounting

支架:
C-Mount

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 提供标准(SE)、紧凑型(CP)和超紧凑型(XCP)外壳选项
  • 带有大靶面(最高达1.1英寸) CMOS 传感器 C 型卡口
  • 分辨率高达 530 万像素、帧率高达 396fps

IDS Imaging uEye CP/XCP/SE USB3 相机运用 IDS Imaging 的peak SDK 平台  支持 GeniCam 与 USB3 Vision 标准)以简化软件开发和集成。CP相机的行业标准尺寸为29 x 29 x 29mm,几乎适用于任何应用。XCP相机具有 29 x 29 x 17mm 的超紧凑尺寸,非常适合价格敏感的单相机应用。SE 相机的外壳尺寸较大,为34 x 44 x 47毫米,可以进行出色的热管理,是对噪音和热敏感应用的理想选择。IDS Imaging uEye CP/XCP/SE USB3 相机是制造、工业和自动化应用的理想选择。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号