您选择的产品已被添加至购物车

IDS Imaging U3-3560XCP-M-GL 1/3" Monochrome USB3 Camera

查看更多 IDS Imaging Development Systems
IDS Imaging uEye+ USB3 Camera, XCP Model (Front)

IDS Imaging uEye+ USB3 Camera, XCP Model (Front)

IDS Imaging uEye+ USB3 Camera, XCP Model (Front) IDS Imaging uEye+ USB3 Camera, XCP Model (Back) IDS Imaging uEye+ USB3 Camera, XCP Model (Side)
×
产品编码 #24-143 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,335.71
数量 1+
RMB 2,335.71
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Monochrome Camera
生产商:
IDS Imaging
相机系列:
uEye XCP
型号:
U3-3560XCP-M-GL

Physical & Mechanical Properties

尺寸 (mm):
29 x 29 x 17 (excludes connectors and lens mount)
重量 (g):
61
Housing:
Full

Sensor

成像设备:
onsemi AR0234
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Global
摄像机传感器格式:
1/3"
分辨率 (MegaPixels):
2.30
像素 (H x V):
1,920 x 1,200
像素大小,H x V (μm):
3.00 x 3.00
感应区域,H x V (mm):
5.76 x 3.60
帧频 (fps):
73.00
像素深度:
10 bit
曝光控制触发器:
18μs - 2s
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.1

Performance

图象缓冲:
Not Specified
功耗 (W):
0.5 - 1
动态范围 (dB) :
Not Specified

Hardware & Interface Connectivity

视频输出:
USB 3.0
连接器:
USB 3.0, Micro-B
电源:
Power over USB
GPIOs:
1 Flash Output, 1 Trigger Input, 2 GPIO, 1 Voltage Output, 2 Ground, 1 USB Pwr
同步:
Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
8-pin connector

Threading & Mounting

安装螺纹:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #16-017
支架:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
0 to +55
存储温度 (°C):
-20 to +60

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 提供标准(SE)、紧凑型(CP)和超紧凑型(XCP)外壳选项
  • 带有大靶面(最高达1.1英寸) CMOS 传感器 C 型卡口
  • 分辨率高达 530 万像素、帧率高达 396fps

IDS Imaging uEye CP/XCP/SE USB3 相机运用 IDS Imaging 的peak SDK 平台  支持 GeniCam 与 USB3 Vision 标准)以简化软件开发和集成。CP相机的行业标准尺寸为29 x 29 x 29mm,几乎适用于任何应用。XCP相机具有 29 x 29 x 17mm 的超紧凑尺寸,非常适合价格敏感的单相机应用。SE 相机的外壳尺寸较大,为34 x 44 x 47毫米,可以进行出色的热管理,是对噪音和热敏感应用的理想选择。IDS Imaging uEye CP/XCP/SE USB3 相机是制造、工业和自动化应用的理想选择。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号