IDS uEye LE USB 3.1 AF 自动对焦液态镜头板级相机可提供集成式液态镜头控制功能,用户由此能在不同的焦距距离之间进行快速切换。这些板级相机外型小巧,采用 M12 S 接口相机安装座。所有机型均配备 10 针的可锁定 I/O Molex 连接器,供 GPIO、触发器和闪光灯使用。USB 3.1 C 型连接器可实现 USB 电力输送。使用软件可以方便地通过相机对液态镜头进行对焦。自动对焦可以通过软件非常轻松地予以触发,可以进行单独配置以适合应用需求,并瞬间确保获得完美的清晰影像。
注意: 电子元件外露的板级相机供系统集成使用,可能不适用于最终用户。液态镜头不包括在内。
若要开始,请选择您的相机,以及“配件”部分下列出的相应 TECHSPEC® 液态镜头 M12 镜头。这些镜头可提供 6mm、8mm、12mm 和 16mm 的焦距。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号