您选择的产品已被添加至购物车

IDS Imaging GV-7000WP-C-HQ 1/1" Color PoE Camera

IDS Imaging uEye Warp10 10GigE Cameras

IDS Imaging uEye Warp10 10GigE Cameras

×
产品编码 #24-071 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 37,459.50
数量 1+
RMB 37,459.50
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
视频输出:
10GigE (PoE)
类型:
Color Camera
生产商:
IDS Imaging
安装螺纹:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #16-017
图象缓冲:
2032MB
相机系列:
uEye Warp10
型号:
GV-7000WP-C-HQ
成像设备:
Sony IMX253
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Global
摄像机传感器格式:
1.1"
分辨率 (MegaPixels):
12.30
像素 (H x V):
4,096 x 3,000
像素大小,H x V (μm):
3.45 x 3.45
感应区域,H x V (mm):
14.13 x 10.35
帧频 (fps):
42.00
像素深度:
12 bit
曝光控制触发器:
32µs - 2s
连接器:
GigE, RJ45 with Screw Locks
电源:
Power over Ethernet (PoE) or via GPIO
功耗 (W):
10 - 14
GPIOs:
1 Trigger Input, 1 Flash Output, 2 Fast Output
同步:
Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger
尺寸 (mm):
60 x 75 x 94.50 (excludes connectors and lens mount)
重量 (g):
550
支架:
C-Mount
Housing:
Full
Interface Port Orientation:
Back Panel
动态范围 (dB) :
Not Specified
工作温度 (°C):
0 to +55
存储温度 (°C):
-20 to +60
GPIO Connector Type:
12-Pin M12
Machine Vision Standard:
GigE Vision 2.0

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 10GBASE-T (10GigE) 以太网接口,比 GigE 快10倍
  • 分辨率高达 1230 万像素、帧率高达 98fps
  • 兼容1GigE、2.5GigE 和 5GigE 接口

相机能够提供高质量、可靠的图像传输,电缆长度在 CAT6A 上可达100米,在 CAT5e 上可达40米。这些全局快门相机提供高达 1230 万像素的分辨率。10GigE 以太网接口为需要高带宽的应用提供了比 GigE 快 10 倍的速度。IDS Imaging uEye Warp10 10GigE 相机可向后兼容现有的 1GigE、2.5GigE 或 5GigE 接口,并会自动调整其速度。这些相机是机器视觉、计量学、电子检测和体育/运动分析应用的理想选择。这些兼容 GeniCam 的相机是针对 IDS Peak 软件 而设计,但也与大多数其他 GeniCam 软件协议兼容。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号