您选择的产品已被添加至购物车

IDS Imaging GV-5240SE-NIR-GL 1/1.8" GigE NIR Camera

查看更多 IDS Imaging Development Systems

IDS Imaging uEye+ GigE Cameras

IDS Imaging uEye+ GigE Cameras IDS Imaging uEye+ GigE Camera, SE Model (Front) IDS Imaging uEye+ GigE Camera, SE Model (Back) IDS Imaging uEye+ GigE Camera, CP Model (Front) +1
×
产品编码 #26-262 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 7,051.20
数量 1+
RMB 7,051.20
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
NIR Camera
生产商:
IDS Imaging
相机系列:
uEye SE
型号:
GV-5240SE-NIR-GL Rev.4.2

Physical & Mechanical Properties

尺寸 (mm):
34.0 x 44.0 x 47.0 (excludes connectors and lens mount)
重量 (g):
107
Housing:
Full

Sensor

成像设备:
EV76C560
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Global
摄像机传感器格式:
1/1.8"
分辨率 (MegaPixels):
1.31
像素 (H x V):
1,280 x 1,024
像素大小,H x V (μm):
5.30 x 5.30
感应区域,H x V (mm):
6.78 x 5.42
帧频 (fps):
59.00
像素深度:
12 bit
曝光控制触发器:
9μs - 0.169s
Machine Vision Standard:
GigE Vision

Performance

图象缓冲:
128MB
功耗 (W):
1.7 - 2.2
动态范围 (dB) :
Not Specified

Hardware & Interface Connectivity

视频输出:
GigE (PoE)
连接器:
GigE, RJ45 with Screw Locks
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #16-016
Europe: #16-016
Japan: #16-016
Korea: #16-016
China: #16-016
GPIOs:
2 Flash Output, 2 Trigger Input, 2 GPIO, 1 Voltage Output, 1 Ground
同步:
Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
8-pin Hirose (HR25)

Threading & Mounting

安装螺纹:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #16-017
支架:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
0 to +55
存储温度 (°C):
-20 to +60

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

IDS Imaging uEye+ GigE 相机提供具有各种分辨率的大量 CMOS 传感器选择,能充分利用 GigE 接口。这些相机具有全局滚动快门,能提供很快的帧速率(最高可达 79 fps)。这些相机能提供全 GigE 传输速率,以及以太网供电 (PoE) 功能,连接线长度最多可达 100m。相机采用小巧的外壳,轻便而坚固,因此非常适用于空间关键应用,适用于多相机系统或机器人。紧凑型动力 (CP) 版本具有经过行业证明的结实外形,只有 29 x 29 x 29mm。标准版本 (SE) 外壳的坚固性更高,并能提供更好的散热。相机还具有可以拧紧的 8 针 Hirose 接头(用于触发器和闪光灯),以及两个 GPIO 接口。这些相机运用 IDS Imaging 最新的 Peak SDK 平台(支持 GenICam 与 GigE Vision 标准)以简化软件开发和集成。IDS Imaging uEye+ GigE 相机非常适用于诸如自动化、汽车、医疗技术与物流等各种应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号