IDS Imaging uEye+ GigE 相机提供具有各种分辨率的大量 CMOS 传感器选择,能充分利用 GigE 接口。这些相机具有全局滚动快门,能提供很快的帧速率(最高可达 79 fps)。这些相机能提供全 GigE 传输速率,以及以太网供电 (PoE) 功能,连接线长度最多可达 100m。相机采用小巧的外壳,轻便而坚固,因此非常适用于空间关键应用,适用于多相机系统或机器人。紧凑型动力 (CP) 版本具有经过行业证明的结实外形,只有 29 x 29 x 29mm。标准版本 (SE) 外壳的坚固性更高,并能提供更好的散热。相机还具有可以拧紧的 8 针 Hirose 接头(用于触发器和闪光灯),以及两个 GPIO 接口。这些相机运用 IDS Imaging 最新的 Peak SDK 平台(支持 GenICam 与 GigE Vision 标准)以简化软件开发和集成。IDS Imaging uEye+ GigE 相机非常适用于诸如自动化、汽车、医疗技术与物流等各种应用。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号