您选择的产品已被添加至购物车

IDS Imaging GV-50C0FA-C-HQ 1/2" GigE Color Camera

查看更多 IDS Imaging Development Systems
×
产品编码 #26-291 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 8,267.53
数量 1+
RMB 8,267.53
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
视频输出:
GigE (PoE)
类型:
Color Camera
生产商:
IDS Imaging
安装螺纹:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #19-694
图象缓冲:
128MB
相机系列:
uEye+ FA
型号:
GV-50C0FA-C-HQ Rev.1.2
成像设备:
IMX392
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Global
摄像机传感器格式:
1/2"
分辨率 (MegaPixels):
2.35
像素 (H x V):
1,936 x 1,216
像素大小,H x V (μm):
3.45 x 3.45
感应区域,H x V (mm):
6.68 x 4.20
帧频 (fps):
52.00
像素深度:
12 bit
曝光控制触发器:
25μs - 2s
连接器:
GigE, RJ45 with Screw Locks
电源:
Power over Ethernet (PoE) or 12 - 24VDC via GPIO with #19-692
功耗 (W):
1.6 - 3.7
GPIOs:
2 Flash Output, 2 Trigger Input, 2 GPIO, 1 Voltage Output, 1 Ground
同步:
Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger
尺寸 (mm):
41.0 x 53.0 x 42.7 (excludes connectors and lens mount)
重量 (g):
174
支架:
C-Mount
Housing:
Full
Interface Port Orientation:
Back Panel
动态范围 (dB) :
Not Specified
工作温度 (°C):
0 to +55
存储温度 (°C):
-20 to +60
GPIO Connector Type:
8-pin Binder
Machine Vision Standard:
GigE Vision

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 专为恶劣环境设计
  • 坚固的 IP65/67 外壳用于防尘和防冲洗保护
  • 兼容于 TECHSPEC® Cw 系列镜头
  • 还可提供IP65/67等级的配件和照明器

IDS Imaging uEye+ FA IP65/67 PoE 相机具有坚固的IP65/67等级外壳,可承受恶劣的工业环境,提供防污、防尘和防水保护。 这些相机提供了即插即用的功能,在搭配 TECHSPEC® Cw系列镜头使用时,不需要额外的附件。这些相机拥有IP65/67等级的配件,利用IDS Imaging最新的Peak SDK平台,支持GenICam和GigE Vision标准,简化了系统集成和软件开发。IDS Imaging uEye+ FA IP65/67 PoE相机是各种要求冲洗和防尘应用的理想选择,包括工厂自动化、医疗技术和机器视觉。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号