您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

Max PeakPower Low-GDD Ultrafast Dielectric Mirror, 920nm, 45° AOI, 12.7mm Dia., 6.35mm Thick

×
产品编码 #29-523 新产品 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,864.55
数量 1-5
RMB 2,864.55
数量 6+
RMB 2,721.32
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
表面质量:
10-5
涂层规格:
Rs > 99.50% @ 830 - 1010nm @ 45° AOI
GDD Specification:
0 ±50 fs2 @ 830 - 1010nm @ 45° AOI
表面平整度 (P-V):
λ/10
直径 (mm):
12.70 +0.00/-0.10
厚度 (mm):
6.35 ±0.10
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.75J/cm2 @ 920nm, 100-on-1, S-Polarization, 5Hz, Pulse Duration 25fs, 350µm Dia.
边缘:
Commercial Polish
倒角:
Protective as needed

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 在 920nm 波长、25fs 脉冲宽度条件下,飞秒激光损伤阈值超过 0.75J/cm2
  • 反射率 > 99.5%,群延迟色散接近零
  • 先进飞秒激光应用的理想之选。

TECHSPEC® PeakPower 高LDT 低 GDD 超快反射镜采用创新的设计方法,最大限度地提高了超快脉冲的激光损伤阈值。这些反射镜在较宽的光谱范围内具有接近 0fs2 的 GDD,使其适用于要求最苛刻的超快应用。45° 入射角使其非常适合作为先进超快激光系统中的转向镜。TECHSPEC® PeakPower 高LDT 低GDD超快反射镜的高反射率可确保在保持超短脉冲持续时间的同时将损耗降至最低。在 920nm 波长、25fs 脉冲持续时间条件下,这些反射镜的激光损伤阈值 (LDT) 超过 0.75J/cm2,确保其在超高速脉冲能量条件下也能正常工作。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号