您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

超远心镜头 ,适用1/2英寸像面传感器

Hypercentric Lenses

×
产品编码 #86-585 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 26,926.77
数量 1+
RMB 26,926.77
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Near Aperture, T (mm):
37.2
Convergence Point Distance, CPD (mm):
28.2
Far Aperture, B (mm):
10.4

Product Details

Maximum Viewing Angle, MVA (°):
33.00
类型:
Hypercentric Lens

Physical & Mechanical Properties

虹膜选项:
Variable
长度 (mm):
160.00
最大直径 (mm):
55.9

Optical Properties

最大像圈 (mm):
8.00
工作距离 (mm):
20.1
视场深度 (mm):
14.00
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

最大传感器格式 :
1/2"

Threading & Mounting

支架:
C-Mount

Additional Info

注意 :
Circular Image on Max Sensor

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 同时聚集于图像顶端和物体侧边
  • 可用作为长工作距离的管道镜
  • 适用于组件检测

TECHSPEC Hypercentric镜头提供的对象视图是聚合式的,同时间聚集于对象的顶端和侧边,其功能是避免在机器视觉检测或鉴别应用中使用多台相机和成像透镜设置。TECHSPEC Hypercentric镜头 是检测诸如制药业的药水瓶、电池或汽车零部件等部件的理想选择。这种成像镜头能够提供一个圆锥形的工作区域,并且经过优化以用于单色光线。当尺寸介于0.5 – 1.5mm的隔圈被固定在透镜与相机间时,TECHSPEC Hypercentric镜头还可用作为长工作距离的管道镜,能够同时聚集物件的内墙和底面。管道镜的工作距离是经过标准工作区域的集合点 (CP)的某个区域。尺寸较大的隔圈可增加管道镜的焦距。

注意:所有规格均以660nm进行定义。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号