您选择的产品已被添加至购物车

High Speed Optical Chopper Replacement Disc - 120 Slot

High Speed Optical Chopper Replacement Disc - 120 Slot

High Speed Optical Chopper Replacement Disc - 120 Slot

×
产品编码 #28-117 新产品 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,366.17
数量 1+
RMB 1,366.17
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
构造 :
Stainless Steel, Chemically Blackened Finish
直径 (mm):
102.00
最大孔径 (mm):
1.20 per Slot
厚度 (mm):
0.25
频率 (Hz):
3,000 - 30,000
最大相位抖动 (°) :
±12.0

合规性

RoHS:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 包括5个可更换斩波盘
  • 频率从5赫兹至20千赫兹
  • 双频率,微型,标准机型

这种高稳定性的变频光学斩波器包含一套化学涂黑处理的斩波盘。这种微型斩波器对于要求紧凑封装的应用是极好的选择。产生超过一个斩波频率信号的组成结构可以视为双频斩波器。斩波盘有多个通光狭缝。在使用200个狭缝的盘时,光斑直径限制在0.75毫米;使用40个狭缝的盘时,光斑直径则在1.0毫米以下。易于更换的叶片由无磁性的中硬度的黄铜制成,可以多种组合。斩波频率由转盘或通过BNC输入的外部直流电压设置。基准输出为TTL脉冲,并与斩波动作同步。 5位数LED显示提供了直读斩波频率。功率: 90 – 130伏或180 – 260伏 , 50/60伏 ; 最高12瓦。电源包括在内。斩波器常常与锁定放大器一起使用。

注意: 装置如果在预定区域以外使用,必须对装置内部安装的电压选择开关进行更改,以便与该地区的特定电压要求相符。每台装置出货时预设为 115V,在中国大陆使用之前请务必先打开外壳把电压调至230V。若直接使用导致的损坏和损失,不属于免费保修范畴. 将电压改为 230V 的有关说明详见说明书第 10 页。

为光学斩波器更换狭缝叶片

单独更换叶片,多种狭缝类型。无论是单频或双频率的斩波器都可使用相同的叶片。不过,单频模式不会使用双频叶片上的内部狭缝。这些叶片有1:1标志:空间占空比比率。通过同时安装两个同一类型的盘,位置略微错开,可以将非透过比率提高。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号