您选择的产品已被添加至购物车

High Performance Aluminum Filter Mount

High Performance Aluminum Filter Mount

High Performance Aluminum Filter Mount

×
产品编码 #22-829 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 793.26
数量 1+
RMB 793.26
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Threading & Mounting

安装螺纹:
M55 x 0.75

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 9-36mm 焦距范围,视野在10和39°之间
  • 针对多光谱和昼夜应用的NIR校正
  • 手动、P-Iris和DC自动Iris型号可用

电动远摄变焦镜头为长工作距离成像应用提供了较宽范围的可选视野。允许用户放大感兴趣的区域或缩小以进行全场景观察。镜头经过红外校正,可与真正的日间/夜用相机一起使用,在可见光和红外光照明下都能提供明亮的图像。这种红外校正将使图像在白天、夜间或可见光和红外光混合使用时保持高清晰度。电动摄远变焦镜头允许用户通过4倍变焦功能优化视野以瞄准感兴趣的区域,然后数字放大最高至16倍,非常适合应用在智能交通(ITS)、遥感、安全和机器人上。

注意: P-iris 和 DC 自动光圈镜头与标准机器视觉相机不兼容,因为它们需要一个兼容的自动光圈连接头。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号