您选择的产品已被添加至购物车

High Contrast NIR Polarizing Film, 25mm Dia.

High Contrast NIR Polarizing Film

×
产品编码 #70-998 新产品 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 943.10
数量 1-9
RMB 943.10
数量 10+
RMB 758.00
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
涂层:
Uncoated
直径 (mm):
25.00 +/- 0.2
消光比:
>1000:1 (700nm-1600nm)
>10000:1 AVG (400nm-800nm)
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film on TAC
P 偏振传输 (%):
532nm: 65
830nm: 70
1550nm: 80
S 偏振传输 (%):
532nm: 0.002
830nm: 0.04
1550nm: 0.1
表面质量:
80-50
厚度 (mm):
0.50 (Nominal)
类型:
Linear Polarizer
构造 :
Polarizing Film
注意 :
Outer 0.5mm edge is not functional due to loss of transparency during laser cutting. Delivered with protective film and paper overlayer on both sides marked to show polarization axis
波长范围 (nm):
420 - 1600
Heat Resistance (°C x Hours):
85 x 500 (dry)
耐寒性(°C x 小时):
-40 x 500
环境承受能力:
DIN ISO 9022-2-10-07;
DIN ISO 9022-2-11-05;
DIN ISO 9022-2-12-07;
DIN ISO 9022-2-14-05
存储温度 (°C):
15-25

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 在 700Nm-1600nm 之间的消光比>1,000:1
  • 是近红外成像应用的理想选择
  • 是传统玻璃偏振片的经济型替代品
  • 另有 超宽带近红外偏振膜 可供选择

高对比度近红外(NIR)偏光膜在可见光和近红外光谱中可提供出色的对比度,是传统玻璃偏光片的经济型替代品。这些偏光膜设计用于在工业成像应用中通过近红外光电探测器帮助管理杂散光和减少眩光。这些偏光膜在近红外波长下的对比度为1,000:1,在可见光下的对比度为10,000:1,因此具有优异的宽带性能。高对比度近红外(NIR)偏光膜在 415-1600nm之间具有高透过率,并且可以很轻松进行尺寸切割。这些偏振膜是用于传感、近红外成像和短波红外应用的理想选择。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号