您选择的产品已被添加至购物车

COLOR HI-RES CCD 6.0MM LENS

×
产品编码 #57-251 Clearance 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 880.96
数量 1+
RMB 880.96
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
视频输出:
Analog
类型:
Color Camera
安装螺纹:
No Mounting Threads/Tripod Adapter
工作距离 (mm):
250 - ∞
图象缓冲:
Not Specified
传感器类型:
Interlaced CCD
摄像机传感器格式:
1/4"
分辨率 (MegaPixels):
0.40
像素 (H x V):
752 x 582
曝光控制触发器:
1/60 - 1/100,000s
连接器:
Analog, 10" Wire Leads
电源:
Separate Power Supply #62-941
GPIOs:
N/A
尺寸 (mm):
20 x 32 x 32 (excludes lens mount)
重量 (g):
30
支架:
Lens Included
Housing:
Board Level
Interface Port Orientation:
Front/Back Panel
工作温度 (°C):
-10 to +50
存储温度 (°C):
-20 to +60
电源要求:
12 V DC, 130 mA
信号格式:
PAL, Y-C

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 拥有微型彩色版和微型黑白版两种版本
  • 有3.8mm,6.0mm焦距的镜头,CS接口
  • ¼" Interline Transfer CCD Sensor

我们的电路版式相机模组可为机器视觉系统提供解决方案,图象处理,以及监视等。本相机模块性能优良,适合做成传统的方盒结构,而不需再增加重量和尺寸。

Power Supply and Replacement Signal Cables available. 12V DC Regulated Power Supply required for use.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号