您选择的产品已被添加至购物车

垫脚(每包4个)

Hemisphere Foot (Package of 4), Sorbothane Bumpers, #35-264

×
产品编码 #35-264 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 260.89
数量 1-2
RMB 260.89
数量 3+
RMB 231.81
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
负载容量 (lbs) :
25-38 per bumper

Product Details

类型:
Universal

Physical & Mechanical Properties

厚度(英寸):
1.0
构造 :
Sorbothane
直径(英寸):
2.00

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • Absorb and Dissipate Vibration
  • Stabilize Equipment up to 152lbs
  • English, Metric, or Universal Styles

Sorbothane®专利采用聚合物垫脚,吸收效率为57%,衰减70%的能量。通过隔离材料内部振动,吸收各个方向的压力,从而降低对周围元件的影响。能够稳固仪器设备,承载载荷的最高极限是152磅(半球),108磅(¼-20 缓冲器),M6缓冲器最大载荷是48Kg.半球垫脚脚尺寸为:直径50mmX 26mm厚。半球的顶部为粘胶,另一面是毡层。¼-20 ( M6)螺丝缓冲器直径为38.1mm, 厚度为25.4mm.螺丝长度为12mm,所有的型号硬度都为70。每套4个。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号