您选择的产品已被添加至购物车

GPIO Cable with 8-pin JST Connector for Chameleon3

查看更多 Teledyne FLIR

USB 3.0 FLIR Chameleon Camera

USB 3.0 FLIR Chameleon Camera
×
产品编码 #28-659 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 216.82
数量 1+
RMB 216.82
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
生产商:
FLIR
型号:
ACC-01-3003
连接器:
8 Pin JST Connector

合规性

RoHS:
不符合标准
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • USB 3.0 连接
  • 重量轻盈
  • 设计紧凑

Chameleon®3相机提供USB3.0连接,具有板式相机的规格尺寸和灵活性,采用流行的CMOS和CCD传感器。这款相机结构紧凑,具有轻便的金属外壳,提供多个安装点和锁定USB3连接,非常适用于空间受限的应用。Chameleon®3相机还具有用于图像重传的帧缓冲器和带有锁紧连接的光隔离GPIO。其独特的外形,超紧凑的尺寸,低成本,以及CCD和CMOS传感器选择,使Chameleon®3成为一款适用于各种机器视觉和科学应用的理想相机。

Features 

  • Compact form factor 
  • On-camera image processing: color interpolation, gamma, & LUT
  • Data interface: USB3
  • 16 MByte frame buffer
  • LED Status indicator
  • Spinnaker SDK and FlyCapture interfaces

Applications 

  • Life science instrumentation 
  • Factory automation 
  • Biometrics kiosk solutions 
  • Ophthalmoscopy 
  • 3D scanning 
  • Automated optical inspection 
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号