您选择的产品已被添加至购物车

Glan Taylor Pol 12.7mm CTD 350nm-2300nm

Glan-Taylor Polarizer

×
产品编码 #89-548 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 9,915.75
数量 1-5
RMB 9,915.75
数量 6+
RMB 9,386.91
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
透射波前畸变 (RMS):
λ/4 @ 632.8 nm

Product Details

类型:
Linear Polarizer

Physical & Mechanical Properties

有效孔径 CA(mm):
12.7
直径 (mm):
25.40
长度 (mm):
21.00
构造 :
Crystalline Glan-Taylor Polarizer

Optical Properties

涂层:
Single Layer MgF2
消光比:
<5 x 10-5
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Calcite
表面质量:
20-10
传输波前,P-V (λ):
λ/2 @ 632.8nm
光束偏移(弧分):
<3
波长范围 (nm):
350 - 2300
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
2 J/cm2 @ 1064nm, 10ns, 10Hz

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 适用波长范围200 - 2300nm
  • 高消光比
  • 高激光损伤阈值,在1064nm下可达 5 J/cm2

格兰型偏光镜是一种已封装的偏光棱镜,适用于需要广泛光谱范围,高消光比,或高极化纯度的应用中。格兰 - 泰勒偏光镜是一款拥有中等功率,空气间隔,适用波长为紫外到近红外波段的偏光镜,可透射特别的光束。普通光束被反射并被粘接于棱镜的黑色玻璃板吸收。格兰 - 激光偏光镜与格兰 - 泰勒偏光镜类似,可用于高功率应用。格兰 - 激光偏光镜采用先进的抛光技术进行加工,可最大限度地减少表面散射,并设有两个窗口以传递高功率反射光。格兰 - 汤普森偏光镜属于低功率偏光镜,适用于紫外线,可见光,近红外应用,具有胶合设计,可透射特别的光束,同时吸收反射普通光束。

Laser Optics

注意:由于材料供应问题,Glan-Calcite 偏光镜暂时无法提供。

Glan-Taylor Polarizers
Glan-Taylor Polarizers
Glan-Laser Polarizers
Glan-Laser Polarizers
Glan-Thompson Polarizers
Glan-Thompson Polarizers
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号