您选择的产品已被添加至购物车

1/2“ 不锈钢嘴,18号(50个)

½" Stainless Steel Tip

×
产品编码 #55-068 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 308.49
数量 1+
RMB 308.49
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
内径 (mm):
0.84
外径 (mm):
1.27
类型:
18 Gauge, Green Color

合规性

Certificate of Conformance:

品名

Barrels, tips, and adhesive are sold separately from dispensers. Pre-loaded Norland adhesive barrels are also available.

产品系列说明

我们也提供可与注射枪及手动活塞结合使用的注射枪滚筒、枪口及其他配件。注射枪滚筒:您可以选择适用于普通液体的透明滚筒、适用于UV固化液体的琥珀滚筒,以及适用于光敏感液体的不透明版本滚筒。我们提供塑料及钢制枪口两种注射枪枪口选择,以确保在不泄漏任何液体的情况下提供可变化且可控制的沉积。

注意:滚筒、枪口和光学胶将与注射枪分开销售。也提供预装好光学胶的Norland滚筒

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号