您选择的产品已被添加至购物车

刀口仪

×
产品编码 #70-977 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,753.99
数量 1+
RMB 1,753.99
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Physical & Mechanical Properties

尺寸(英寸):
Knife Edge: 3 L x 2 W x 5.75 H
Light Source: 5 L x 5 W x 6.5 H

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • Test for Wavefront Accuracy
  • Comes Completely Assembled
  • All Metal Construction

本品可用来测试球面、非球面和抛物反射面的波前差,也可用来测量反射区域的半径。刀口切断了从反射镜反射的光线,失去光线的部分(统一的灰色)有着相同的半径。本品结构件都采用金属材料。包含光源(7W球形灯)和5英尺长的线和三脚插销、刀口部件,以及说明书(不包括图中的反射镜和固定座)。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号