留言
Custom and volume optical manufacturing with the expertise to guide you:
Flip Mount
90°翻转安装座非常适合于在光路内外轻松翻转安装的光学器件。 <100µrad 角度重复精度有助于确保安装的光学器件在反复调整安装位置后保持相对于光路的对准。 这些翻转安装座同时具有内螺纹和沉孔安装孔,以增加通用性。 90°翻转安装座的设计厚度为25.4毫米(1英寸),以便在安装到 光学接杆上时保持光学元件之间简单而一致的操作高度。 安装孔有公制(M4tap 和 M4 沉孔,内部为 M6 螺纹)或英制(8/32tap 和 8/32 沉孔,内部为¼-20 螺纹)两种选择,可适应任何台式光学系统。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号