您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

光纤夹持板

#86-018

×
产品编码 #86-018 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 423.07
数量 1+
RMB 423.07
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Plate Inner Diameter (mm):
30.0
Bolt Circle Diameter for 6mm Dia. Thru (mm):
38.0
Bolt Circle Diameter for M3 C'bore (mm):
38.0
Bolt Circle Diameter for M3 Thru (mm):
38.0

Product Details

Function:
Fixed

Physical & Mechanical Properties

尺寸 (mm):
50 Dia.
厚度 (mm):
10.00

Threading & Mounting

安装螺纹:
(2) 6 mm Rod Holes, (3) C'Bore Holes, (3) M3

Additional Info

注意 :
Black Anodized Aluminum

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

  • 专业平板,特制用于固定和定位光学产品
  • 滤光片固定平板及可互换的滤光片固定器

专业的TECHSPEC 笼式系统光学安装平板特制用于固定和定位 一系列光学组件。和标准笼式系统平板一样,这个采用阳极氧化铝材料制作而成的U型滤光片固定平板具有6mm的支杆孔,可接受易于滑进滤光片固定平板的Delrin®可互换的滤光片固定器。

视频演示

选择合适的产品可最大程度的提高应用性能。 观看下面的视频演示关于TECHSPEC 笼式系统元件: 滤光片固定板和可互换式滤光片固定器.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号