您选择的产品已被添加至购物车

Astronomy Bandpass Filter, Johnson-Bessel, Blue 50mm Dia.

Astronomy Bandpass Filters

Astronomy Bandpass Filters

×
产品编码 #21-128 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 7,077.64
数量 1-5
RMB 7,077.64
数量 6+
RMB 6,369.88
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
50.00 +0/-0.25
中心波长 CWL (nm):
440.00
半峰全宽 FWHM (nm):
100.00
滤光片类型:
Johnson-Bessel, B
最小传输 (%):
>55
表面质量:
60-40
厚度 (mm):
5.00 ±0.1
类型:
Bandpass Filter
传输波前,RMS:
λ/4
平行度(弧秒):
<30

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 过滤和测量来自天体的光线
  • 光度校准的理想选择
  • UBVRI 滤光片

天文带通滤光片用于过滤和测量天文和天体发射的特定波段的光。鉴于传感器的响应,Johnson/Bessel 滤光片适合与光电倍增管一起使用,而 Kron/Cousin 滤光片则更适合与硅传感器一起使用。这两种类型的滤光片都是利用相同的紫外(U)、蓝光(B)和紫光(V)滤光片。 不过,红光(R)和红外(I)滤光片已经优化可与光电倍增管或硅CCD探测器一起使用。天文带通滤光片具有精确控制的厚度,以减少更换滤光片时常见的重新聚焦问题。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号