您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

M25.5 X 0.5 适配器,适用于18mm直径 CTL

M25.5 x 0.5 Adapter for 18mm Dia. CompactTL™ Telecentric Lens, #88-212

M25.5 x 0.5 Adapter for 18mm Dia. CompactTL™ Telecentric Lens, #88-212
×
产品编码 #88-212 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 282.05
数量 1+
RMB 282.05
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Compatible Lens:
18mm Dia. Compact Telecentric

Product Details

生产商:
Edmund Optics®
类型:
Lens Accessory

Threading & Mounting

滤光片螺纹:
M25.5 x 0.50 (Female)
Front Thread:
18mm Diameter

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 2/3",C-Mount远心镜头
  • 高达230万像素,4.5μm像素大小的传感器
  • 带有同轴照明选项的小远心镜头系列

TECHSPEC® CompactTL™远心镜头具有超紧凑设计,适用于空间受限的应用。 这款镜头可用于2/3”传感器,提供各种工作距离和放大倍率。 无论是单个购买还是批量集成,这款镜头都能为您提供高性价比。 TECHSPEC® CompactTL™远心镜头拥有优异的远心度和低畸变,非常适合集成到测量系统中。另外,它还拥有固定光圈和可锁定焦距,使得这款镜头非常适用于工厂车间和装配生产线,因为它们无论何时都能保持稳定性能。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号