您选择的产品已被添加至购物车

锥形光纤, 18mm - 8mm

×
产品编码 #55-134 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 8,655.35
数量 1+
RMB 8,655.35
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径容差 (mm):
±0.5, Large End
大端直径 (mm):
20.00
大小比率:
18:8 mm
小端大小 (mm):
8.80
核心/包覆率 :
70 / 30

Physical & Mechanical Properties

高度 (mm):
15.25
厚度容差 (mm):
±0.1
尺寸容差 (mm):
±0.1

Optical Properties

畸变 (%):
3.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
数字孔径 NA:
1.00
分辨率:
102 lp/mm
表面质量:
30-20
分辨能力 (μm):
6.00

Material Properties

热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
6.8

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
-10 to +300

合规性

RoHS:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 失真小
  • 与EMA 光纤做成一体来吸收光能
  • 可选圆周(底面)-圆周(顶面)和圆周(底面)-矩形(顶面)两种椎体版本

锥形光纤利用一个相干光纤板,可以将一个放大或缩小的图像从入射面传输到出射面。这款锥形光纤拥有低畸变,由EMA光纤制成,可吸收光线,经优化与½" 或2/3" 传感器尺寸相匹配。倍率为锥形光纤大端尺寸与小端尺寸之比。典型应用包括成像放大或减小,传感器耦合,荧光镜实验,以及光敏传感器等方面。

光纤面板同样是通过相干光纤将图像从入射面传输到出射面的。通常用于CRT/LCD显示,传感器耦合,X射线成像,以及图象加亮等。所有的锥形光纤和光纤面板都可用于传输可见光和近红外波段光谱,并具有边缘倒角。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号