您选择的产品已被添加至购物车

FC-SMA 混合适配器 (FC-SMA)

FC-SMA Hybrid Adapter (FC-SMA), #90-983

×
产品编码 #90-983 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 687.49
数量 1+
RMB 687.49
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Hardware & Interface Connectivity

连接器:
FC-SMA

合规性

RoHS:
不符合标准
Certificate of Conformance:

品名

FC Fiber Connector Adapters can be used with single and multi-mode fibers. SMA Fiber Connector Adapters are for use with multi-mode fibers only.

产品系列说明

  • 两端皆采用母接头
  • 延伸光纤接插线长度
  • 采用黄铜构建

光纤连接器适配器是插座类型的适配器,其设计通过低耦合损失将光纤接插线连接在一起,以延伸电缆长度。这些采用黄铜制造的适配器的两端配有指定的内孔连接器。

注意:FC光纤连接器适配器可以和单模光纤和多模光纤结合使用。SMA光纤连接器适配器只能和多模光纤结合使用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号